Menu Search

PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Blauw

Het slotzegel is een voordelig en eenmalig alternatief voor conventionele hangsloten. Voldoet aan de douane-eisen in het VK. Gemaakt van materiaal dat bewijsbaar is tegen knoeien. Kan worden gebruikt om goederen tijdens het transport te beveiligen.
Essentra artikelnummer:

20085322

Oud artikelnummer:

1222419

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 4,8667
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 4.866,70

1000 x € 4,8667

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 68.0 mm
B 40.0 mm
C 43.0 mm
D 1.2 mm
E 6.9 mm
Kleur Blauw
Materiaal behuizing PP
Type 3
Uitvoering RFID
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op