Menu Search

Vrijhangende haak 2500.0 mm Staal

This metal hanging hook is made from galvanised steel and is used to hang posters from the ceiling at custom heights.
Essentra artikelnummer:

10380161

Oud artikelnummer:

464838

9900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 1499 € 0,4288
1500 + € 0,365
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 21,44

50 x € 0,4288

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar Adjustable
Haakmateriaal Staal
Vorm Verlengkabel
Maximale haaklengte 2500.0 mm
Minimale haaklengte 320.0 mm
Totale lengte 2500.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op