Ons assortiment spaakhandwielen biedt een hefboomwerking voor positioneren en afstellen op machines en apparatuur. Een keuze uit technopolymeer materiaal biedt weerstand tegen oliën en vetten die vaak in de werkomgeving voorkomen. Het assortiment is uitgerust met verschillende soorten manoeuvreer-handvatten om de veiligheid te vergroten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Handwielstijl | Wielmateriaal | Aantal spaken | Handwieldiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 126,296 - € 126,296 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Met handgreep
|
Aluminium
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| € 74,712 - € 74,712 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Met handgreep
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 49,742 - € 49,742 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Zonder handgreep
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 101,86 - € 101,86 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Met handgreep
|
Aluminium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| € 52,327 - € 52,327 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Met handgreep
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 39,817 - € 39,817 | 11 Op voorraad |
Zwart
|
Zonder handgreep
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| € 111,281 - € 111,281 | 5 Op voorraad |
Zwart
|
Zonder handgreep
|
Staal
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| € 39,817 - € 39,817 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Met handgreep
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| € 69,7085 - € 69,7085 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Met handgreep
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 50,309 - € 52,966 | 41 Op voorraad |
Zwart
|
Met handgreep
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| € 331,015 - € 654,516 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
Zonder handgreep
|
Staal
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 49,742 - € 49,742 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Met handgreep
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| € 89,575 - € 89,575 | 45 Op voorraad |
Zwart
|
Met handgreep
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 49,467 - € 53,278 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Met handgreep
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| € 21,282 - € 22,424 | 64 Op voorraad |
Zwart
|
Met handgreep
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| € 40,827 - € 45,917 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Met handgreep
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 12,483 - € 13,728 | 55 Op voorraad |
Zwart
|
Geen handgreep
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| € 64,453 - € 72,971 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Met handgreep
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 38,571 - € 38,571 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
Met handgreep
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 28,32 - € 29,815 | 2 Op voorraad |
Zwart
|
Met handgreep
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan