Menu Search

Manuele klem 16.0 22.0 60.0 RVS

Deze handmatige klem wordt gebruikt om kleinere lineaire geleiderails op hun plaats te houden. Het is uitgerust met een hendel- of krukasmechanisme om klemkracht toe te passen. Het heeft een klein en lichtgewicht ontwerp en is bestand tegen corrosie en slijtage. Gemaakt van rvs.
Essentra artikelnummer:

20175931

Oud artikelnummer:

20175931

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 2 € 321,331
3 - 4 € 273,136
5 - 9 € 257,06
10 + € 240,995
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 321,33

1 x € 321,331

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor rail L1012.42
h1 16.0
l1 22.0
w1 60.0
h2 4.5
h3 8.55
l2 15.0
w2 45.0
w3 14.7
d1 M4
d2 12.0
Houdkracht kgf 180.0
Torsie tot Nm 0.75
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op