20175900
20175900
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 2 | € 231,724 |
| 3 - 4 | € 196,962 |
| 5 - 9 | € 185,375 |
| 10 + | € 173,798 |
| Voor rail | L1012.14 |
|---|---|
| h1 | 9.0 |
| l1 | 12.0 |
| w1 | 25.0 |
| h2 | 3.0 |
| h3 | 4.3 |
| l2 | 8.0 |
| w2 | 19.0 |
| w3 | 6.65 |
| d1 | M2 |
| d2 | 6.0 |
| Houdkracht kgf | 65.0 |
| Torsie tot Nm | 0.10 |
| Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan