20175894
20175894
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 2 | € 235,487 |
| 3 - 4 | € 200,165 |
| 5 - 9 | € 188,394 |
| 10 + | € 176,613 |
| Voor rail | L1010.15 |
|---|---|
| h1 | 16.0 |
| l1 | 20.0 |
| w1 | 32.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 8.05 |
| l2 | 14.0 |
| w2 | 25.0 |
| w3 | 14.0 |
| d1 | M3 |
| d2 | 12.0 |
| Houdkracht kgf | 180.0 |
| Torsie tot Nm | 0.75 |
| Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan