20175887
20175887
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 2 | € 224,89 |
3 - 4 | € 191,158 |
5 - 9 | € 179,908 |
10 + | € 168,667 |
Voor rail | L1010.12 |
---|---|
h1 | 13.0 |
l1 | 19.0 |
w1 | 27.0 |
h2 | 3.5 |
h3 | 7.15 |
l2 | 13.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 10.0 |
d1 | M3 |
d2 | 10.0 |
Houdkracht kgf | 150.0 |
Torsie tot Nm | 0.35 |
Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan