20175856
20175856
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 2 | € 213,058 |
3 - 4 | € 181,101 |
5 - 9 | € 170,442 |
10 + | € 159,793 |
Voor rail | L1010.09 |
---|---|
h1 | 10.0 |
l1 | 17.0 |
w1 | 20.0 |
h2 | 2.7 |
h3 | 5.35 |
l2 | 11.0 |
w2 | 15.0 |
w3 | 9.0 |
d1 | M3 |
d2 | 8.0 |
Houdkracht kgf | 100.0 |
Torsie tot Nm | 0.17 |
Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan