20175986
20175986
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 2 | € 218,209 |
| 3 - 4 | € 185,477 |
| 5 - 9 | € 174,563 |
| 10 + | € 163,659 |
| Asdiameter | 40.0 |
|---|---|
| h1 | 45.0 |
| l1 | 68.0 |
| w1 | 108.0 |
| w2 | 86.0 |
| w3 | 56.5 |
| h2 | 53.0 |
| h3 | 20.0 |
| h4 | 34.5 |
| h5 | 95.0 |
| l2 | 11.0 |
| d1 | M12 |
| d2 | M10 |
| Torsie tot Nm | 17.0 |
| Houdkracht kN | 2000.0 |
| Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan