20175757
20175757
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 2 | € 173,084 |
| 3 - 4 | € 147,125 |
| 5 - 9 | € 138,465 |
| 10 + | € 129,815 |
| Asdiameter | 16.0 |
|---|---|
| h1 | 22.0 |
| l1 | 38.0 |
| w1 | 53.0 |
| w2 | 40.0 |
| w3 | 30.5 |
| h2 | 29.0 |
| h3 | 12.0 |
| h4 | 19.0 |
| h5 | 44.0 |
| l2 | 5.5 |
| d1 | M6 |
| d2 | M5 |
| Torsie tot Nm | 5.0 |
| Houdkracht kN | 1200.0 |
| Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan