Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ons assortiment buisvormige grepen wordt gebruikt om grote deuren te openen of dicht te trekken of om grote deksels op te tillen. Het assortiment biedt een recht profiel of een schuin profiel dat ideaal is voor dubbele deuren, die zowel vanaf de achterkant van het paneel als vanaf de voorkant van het paneel gemonteerd kunnen worden. De materiaal- en afwerkingsopties maken dat ze geschikt zijn voor specifieke omgevingen en een esthetische uitstraling voor de afwerking van apparatuur.
Serie: SR5534
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Afstand bevestigingsgat | Materiaal hendel | Bevestigingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 32,6154 - € 68,4926 | 7 Op voorraad |
M8
|
|
Aluminium
|
Schroefbevestiging
|
||
| € 36,7674 - € 42,1531 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
Aluminium
|
Achterbevestiging
|
||
| € 39,0866 - € 44,7766 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
Aluminium
|
Achterbevestiging
|
||
| € 39,4526 - € 45,2341 | 23 Op voorraad |
M8
|
|
Aluminium
|
Achterbevestiging
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
RVS
|
Female
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Staal
|
Female
|
|||
| € 11,7842 - € 13,0935 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
Staal
|
Female
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
RVS
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
RVS
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminium
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
RVS
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Staal
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
19.685 in
500.0 mm
|
Staal
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
11.811 in
300.0 mm
|
Staal
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
RVS
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
RVS
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Staal
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
|||
| € 37,7286 - € 43,2356 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
Aluminium
|
Achterbevestiging
|
||
| € 38,3537 - € 43,9686 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
Aluminium
|
Achterbevestiging
|
||
| € 44,3654 - € 50,849 | 5 Op voorraad |
M8
|
|
Aluminium
|
Achterbevestiging