Menu Search

Eendelige metalen trekgrepen M8

Essentra artikelnummer:

20075781

Oud artikelnummer:

4845770350E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 18,0549
5 + € 16,2494
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 18,05

1 x € 18,0549

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Afstand bevestigingsgat 350.0 mm
Draadlengte 15.0 mm
Buisdameter 20.0 mm
Bevestigingstype Schroefdraad vrouwelijk
Goederencode 8302420090
Materiaal hendel Aluminium
Handgreepstijl U-greep

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op