Menu Search

Vrijhangende haak 38.0 mm Staal

This S-shaped hanging hook is made from galvanised steel and is used to hang posters from the ceiling at fixed heights.
Essentra artikelnummer:

10380291

Fabrikant artikelnummer:

464851

185 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1212
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 121,20

1000 x € 0,1212

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 38.0 mm
Draaddiameter 21.0 mm
Haakmateriaal Staal
Vorm S-vormig
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op