Menu Search

Vrijhangende haak 36.0 mm Staal

This C-shaped hanging hook is made from galvanised steel and is used to hang posters from the ceiling at fixed heights.
Essentra artikelnummer:

10380123

Oud artikelnummer:

464834

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,2038
1000 + € 0,0969
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 20,38

100 x € 0,2038

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 36.0 mm
Draaddiameter 34.0 mm
Haakmateriaal Staal
Prijs per stuk inclusief BTW 0.1975 GBP
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op