Menu Search

Display greep 75.0 mm 25.0 mm PVC Transparant

This display grip manufactured from clear PVC and is deal for displaying signs or posters in point of sale or retail display applications.
Essentra artikelnummer:

10395523

Oud artikelnummer:

497193

26980 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 1499 € 0,3936
1500 + € 0,3325
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 39,36

100 x € 0,3936

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Massief materiaal Polyvinylchloride
Bevestigingsmethode Niet-klevend
Lengte 75.0 mm
Maximale compatibele materiaaldikte 7.0 mm
Totale lengte 75.0 mm
Totale breedte 25.0 mm
Goederencode 3926909790
Breedte 25.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op