Menu Search

Display greep 75.0 mm 12.0 mm PVC Transparant

This display grip manufactured from clear PVC, with an adhesive base. Ideal for displaying signs or posters in point of sale or retail display applications.
Essentra artikelnummer:

10379837

Oud artikelnummer:

464717

4550 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 2499 € 0,5095
2500 + € 0,4271
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 25,48

50 x € 0,5095

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Massief materiaal Polyvinylchloride
Bevestigingsmethode Niet-klevend
Lengte 75.0 mm
Maximale compatibele materiaaldikte 7.0 mm
Totale lengte 75.0 mm
Totale breedte 12.0 mm
Goederencode 3926909790
Breedte 12.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op