10126417
149060600004
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 999 | € 0,1723 |
| 1000 + | € 0,1247 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Massief materiaal | Hoge dichtheid polyethyleen |
| Bevestigingsmethode | Clip On |
| Gatdiameter A | 6.0 mm |
| Gatdiameter A | 0.236 in |
| Gatmaat | 0.236 in |
| Gatmaat | 6.0 mm |
| Lengte | 1.26 in |
| Lengte | 32.0 mm |
| Maximale compatibele materiaaldikte | 0.236 in |
| Maximale compatibele materiaaldikte | 6.0 mm |
| Totale lengte | 32.0 mm |
| Totale lengte | 1.26 in |
| Totale breedte | 16.0 mm |
| Totale breedte | 0.63 in |
| Dikte | 1.5 mm |
| Dikte | 0.059 in |
| Goederencode | 3926909790 |
| Breedte | 16.0 mm |
| Breedte | 0.63 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan