Menu Search

Display greep 70.0 mm 20.0 mm PP Wit

This white display clip is made from polypropylene and can be used to hold displays and marketing materials together.
Essentra artikelnummer:

10117194

Oud artikelnummer:

028000211311

287 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,389
250 - 999 € 0,209
1000 + € 0,1324
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 19,45

50 x € 0,389

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Wit
Massief materiaal Polypropyleen
Bevestigingsmethode Clip On
Gatmaat 6.0 mm
Lengte 70.0 mm
Maximale compatibele materiaaldikte 11.0 mm
Totale lengte 70.0 mm
Totale breedte 20.0 mm
Dikte 1.4 mm
Goederencode 3926909790
Breedte 20.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op