Verstelbare kantelglijvoetjes gemaakt van zwart polypropyleen (PP) met een verzinkt stalen kogel en bout. Deze kantelglijvoetjes zijn ideaal voor hoektoepassingen en zijn verstelbaar voor gebruik op oneffen vloeren.
Geschikt voor gebruik met insteekdoppen met schroefdraad.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,4306 - € 1,4306 | 4190 Op voorraad |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,156 - € 1,2852 | 13000 Op voorraad |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 1,1679 - € 1,1679 | 3011 Op voorraad |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| € 1,211 - € 1,211 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| € 1,2154 - € 1,3519 | 11062 Op voorraad |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,0299 - € 1,0299 | 4799 Op voorraad |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 1,3074 - € 1,4514 | 3897 Op voorraad |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,9171 - € 1,021 | 73 Op voorraad |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,0433 - € 1,0433 | 5544 Op voorraad |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,1753 - € 1,3059 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,5137 - € 1,5137 | 5100 Op voorraad |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| € 1,441 - € 1,441 | 3400 Op voorraad |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 1,4306 - € 1,4306 | 2120 Op voorraad |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,5137 - € 1,5137 | 2910 Op voorraad |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| € 1,3579 - € 1,5137 | 36174 Op voorraad |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| € 1,3074 - € 1,4514 | 990 Op voorraad |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,4514 - € 1,4514 | 9743 Op voorraad |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,2985 - € 1,441 | 13781 Op voorraad |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 2,2854 - € 5,3292 | 3000 Op voorraad |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,4306 - € 1,4306 | 2463 Op voorraad |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan