Menu Search

Glijlagers met flens

Op voorraad

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaal: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kleur: Zwart, Naturel Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
226 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Asdiameter Buitendiameter flens Flanged Totale lengte Asgatdiameter Aslengte Bestellen
€ 1,2769 - € 2,0748 518 Op voorraad
18.0 mm
17.0 mm
16.0 mm
€ 1,2067 - € 2,1206 8659 Op voorraad
18.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
€ 0,6437 - € 1,048 845 Op voorraad
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
€ 0,4058 - € 0,9001 Vraag de levertijd aan hier
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
€ 1,2311 - € 2,1816 199 Op voorraad
20.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
€ 1,4783 - € 4,47 2730 Op voorraad
23.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
€ 0,6529 - € 1,4356 57 Op voorraad
24.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
€ 0,6834 - € 1,5072 4129 Op voorraad
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
€ 1,2692 - € 4,9277 246 Op voorraad
30.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
€ 1,2692 - € 4,9277 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
€ 0,7399 - € 1,1686 2800 Op voorraad
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
€ 0,3341 - € 0,8177 1150 Op voorraad
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
€ 0,6788 - € 1,5012 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
€ 0,6437 - € 1,048 100 Op voorraad
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
€ 0,4058 - € 0,9001 460 Op voorraad
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
€ 0,3981 - € 0,6499 Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
12.0 mm
Ja
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
€ 2,2732 - € 5,5379 50 Op voorraad
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
€ 0,2044 - € 0,3707 2100 Op voorraad
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
€ 5,4312 - € 7,6891 478 Op voorraad
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
€ 0,2608 - € 0,4759 10700 Op voorraad
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
  • van 12
Flenslager 16.0 mm 17.0 mm Zwart

10179031

Prijsbereik
€ 2,0748 - € 1,2769

Voorraadniveaus
518 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    18.0 mm
  • Totale lengte
    17.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6;Koolstofvezel;Polytetrafluoroethyleen
  • Asgatdiameter
    16.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    18.0 mm
Flenslager 16.0 mm 12.0 mm Zwart

10179024

Prijsbereik
€ 2,1206 - € 1,2067

Voorraadniveaus
8659 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    18.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6;Koolstofvezel;Polytetrafluoroethyleen
  • Asgatdiameter
    16.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    18.0 mm
Flenslager 16.0 mm 22.0 mm Naturel

10050293

Prijsbereik
€ 1,048 - € 0,6437

Voorraadniveaus
845 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    20.0 mm
  • Totale lengte
    22.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    16.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    20.0 mm
Flenslager 18.3 mm 12.0 mm Naturel

10050392

Prijsbereik
€ 0,9001 - € 0,4058

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Asdiameter
    22.1 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    18.3 mm
  • Nominale buitendiameter
    22.1 mm
Flenslager 18.0 mm 12.0 mm Zwart

10179048

Prijsbereik
€ 2,1816 - € 1,2311

Voorraadniveaus
199 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    20.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6;Koolstofvezel;Polytetrafluoroethyleen
  • Asgatdiameter
    18.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    20.0 mm
Flenslager 20.0 mm 11.5 mm Zwart

10179062

Prijsbereik
€ 4,47 - € 1,4783

Voorraadniveaus
2730 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    23.0 mm
  • Totale lengte
    11.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6;Koolstofvezel;Polytetrafluoroethyleen
  • Asgatdiameter
    20.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    23.0 mm
Flenslager 20.0 mm 15.0 mm Zwart

10050453

Prijsbereik
€ 1,4356 - € 0,6529

Voorraadniveaus
57 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    24.0 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    20.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    24.0 mm
Flenslager 20.0 mm 15.0 mm Zwart

10050477

Prijsbereik
€ 1,5072 - € 0,6834

Voorraadniveaus
4129 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    25.0 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    20.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    25.0 mm
Flenslager 24.0 mm 30.0 mm Zwart

10050514

Prijsbereik
€ 4,9277 - € 1,2692

Voorraadniveaus
246 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    30.0 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    24.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    30.0 mm
Flenslager 25.0 mm 30.0 mm Naturel

10050521

Prijsbereik
€ 4,9277 - € 1,2692

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Asdiameter
    30.0 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    25.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    30.0 mm
Flenslager 16.0 mm 15.0 mm Naturel

10050330

Prijsbereik
€ 1,1686 - € 0,7399

Voorraadniveaus
2800 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    22.0 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    16.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    22.0 mm
Flenslager 18.5 mm 7.5 mm Naturel

10050378

Prijsbereik
€ 0,8177 - € 0,3341

Voorraadniveaus
1150 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    20.0 mm
  • Totale lengte
    7.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    18.5 mm
  • Nominale buitendiameter
    20.0 mm
Flenslager 18.0 mm 25.0 mm Naturel

10050354

Prijsbereik
€ 1,5012 - € 0,6788

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Asdiameter
    22.0 mm
  • Totale lengte
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    18.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    22.0 mm
Flenslager 16.0 mm 22.0 mm Zwart

10050309

Prijsbereik
€ 1,048 - € 0,6437

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    20.0 mm
  • Totale lengte
    22.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    16.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    20.0 mm
Flenslager 18.3 mm 12.0 mm Zwart

10050408

Prijsbereik
€ 0,9001 - € 0,4058

Voorraadniveaus
460 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    22.1 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    18.3 mm
  • Nominale buitendiameter
    22.1 mm
Flenslager 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Naturel

10322772

Prijsbereik
€ 0,6499 - € 0,3981

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Asdiameter
    8.0 mm
  • Aslengte
    5.0 mm
  • Totale lengte
    6.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 32.0 mm 38.0 mm Naturel

10050583

Prijsbereik
€ 5,5379 - € 2,2732

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    38.0 mm
  • Totale lengte
    38.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    32.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    38.0 mm
Flenslager 3.0 mm 7.0 mm Naturel

10049440

Prijsbereik
€ 0,3707 - € 0,2044

Voorraadniveaus
2100 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    5.0 mm
  • Totale lengte
    7.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    3.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    5.0 mm
Flenslager 50.0 mm 50.0 mm Naturel

10050620

Prijsbereik
€ 7,6891 - € 5,4312

Voorraadniveaus
478 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    56.0 mm
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    50.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    56.0 mm
Flenslager 6.2 mm 10.0 mm Naturel

10049716

Prijsbereik
€ 0,4759 - € 0,2608

Voorraadniveaus
10700 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    7.8 mm
  • Totale lengte
    10.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    6.2 mm
  • Nominale buitendiameter
    7.8 mm