Menu Search

Glijlagers met flens

Op voorraad

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaal: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kleur: Zwart, Naturel Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
226 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Asdiameter Buitendiameter flens Flanged Totale lengte Asgatdiameter Aslengte Bestellen
€ 0,4042 - € 0,6636 195 Op voorraad
8.0 mm
12.0 mm
Ja
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
€ 0,4592 - € 0,7521 196 Op voorraad
10.0 mm
15.0 mm
Ja
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
€ 0,5385 - € 0,8802 450 Op voorraad
12.0 mm
18.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
€ 0,7872 - € 1,2891 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
20.0 mm
Ja
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
€ 0,7933 - € 1,3013 248 Op voorraad
17.0 mm
23.0 mm
Ja
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
€ 0,8253 - € 1,3516 36 Op voorraad
20.0 mm
26.0 mm
Ja
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
€ 1,1518 - € 1,8917 80 Op voorraad
23.0 mm
30.0 mm
Ja
21.5 mm
20.0 mm
€ 0,2593 - € 0,4729 14100 Op voorraad
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
€ 0,5339 - € 0,865 4900 Op voorraad
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
€ 2,0901 - € 3,4325 Vraag de levertijd aan hier
39.0 mm
47.0 mm
Ja
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
€ 0,36 - € 0,7201 1200 Op voorraad
8.0 mm
12.0 mm
Ja
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
€ 0,4012 - € 0,8009 276 Op voorraad
10.0 mm
15.0 mm
Ja
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
€ 0,4515 - € 0,9001 601 Op voorraad
12.0 mm
18.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
€ 1,8765 - € 3,0665 28 Op voorraad
34.0 mm
42.0 mm
Ja
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
€ 0,3523 - € 0,7032 7300 Op voorraad
8.0 mm
12.0 mm
Ja
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
€ 0,3936 - € 0,7841 3062 Op voorraad
10.0 mm
15.0 mm
Ja
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
€ 0,4836 - € 0,7902 92 Op voorraad
10.0 mm
15.0 mm
Ja
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
€ 0,5141 - € 0,8406 146 Op voorraad
12.0 mm
18.0 mm
Ja
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
€ 0,7551 - € 1,2372 153 Op voorraad
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
€ 0,7704 - € 1,2632 150 Op voorraad
17.0 mm
23.0 mm
Ja
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
  • van 12
Flenslager 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Naturel

10322789

Prijsbereik
€ 0,6636 - € 0,4042

Voorraadniveaus
195 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    8.0 mm
  • Aslengte
    7.0 mm
  • Totale lengte
    8.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Naturel

10322826

Prijsbereik
€ 0,7521 - € 0,4592

Voorraadniveaus
196 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    10.0 mm
  • Aslengte
    9.0 mm
  • Totale lengte
    10.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Naturel

10322871

Prijsbereik
€ 0,8802 - € 0,5385

Voorraadniveaus
450 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    14.0 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Naturel

10322918

Prijsbereik
€ 1,2891 - € 0,7872

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Aslengte
    19.0 mm
  • Totale lengte
    20.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Naturel

10322956

Prijsbereik
€ 1,3013 - € 0,7933

Voorraadniveaus
248 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    17.0 mm
  • Aslengte
    11.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Naturel

10322994

Prijsbereik
€ 1,3516 - € 0,8253

Voorraadniveaus
36 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    20.0 mm
  • Aslengte
    11.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Naturel

10323038

Prijsbereik
€ 1,8917 - € 1,1518

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    23.0 mm
  • Totale lengte
    21.5 mm
  • Flensdikte
    1.5 mm
  • Lagertype
    Glijlager
  • Nominale binnendiameter
    20.0 mm
Flenslager 8.0 mm 7.0 mm Naturel

10049952

Prijsbereik
€ 0,4729 - € 0,2593

Voorraadniveaus
14100 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    11.0 mm
  • Totale lengte
    7.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    8.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    11.0 mm
Flenslager 8.0 mm 10.0 mm Naturel

10049938

Prijsbereik
€ 0,865 - € 0,5339

Voorraadniveaus
4900 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Totale lengte
    10.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Asgatdiameter
    8.0 mm
  • Nominale buitendiameter
    14.0 mm
Flenslager 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Naturel

10323113

Prijsbereik
€ 3,4325 - € 2,0901

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Asdiameter
    39.0 mm
  • Aslengte
    14.0 mm
  • Totale lengte
    16.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Zwart

10323151

Prijsbereik
€ 0,7201 - € 0,36

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    8.0 mm
  • Aslengte
    5.0 mm
  • Totale lengte
    6.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Zwart

10323199

Prijsbereik
€ 0,8009 - € 0,4012

Voorraadniveaus
276 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    10.0 mm
  • Aslengte
    6.5 mm
  • Totale lengte
    7.5 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Zwart

10323236

Prijsbereik
€ 0,9001 - € 0,4515

Voorraadniveaus
601 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    8.0 mm
  • Totale lengte
    9.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Naturel

10323076

Prijsbereik
€ 3,0665 - € 1,8765

Voorraadniveaus
28 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    34.0 mm
  • Aslengte
    14.0 mm
  • Totale lengte
    16.0 mm
  • Flensdikte
    2.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Zwart

10323144

Prijsbereik
€ 0,7032 - € 0,3523

Voorraadniveaus
7300 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    8.0 mm
  • Aslengte
    3.0 mm
  • Totale lengte
    4.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Lager 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Zwart

10323182

Prijsbereik
€ 0,7841 - € 0,3936

Voorraadniveaus
3062 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    10.0 mm
  • Aslengte
    4.5 mm
  • Totale lengte
    5.5 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Naturel

10322833

Prijsbereik
€ 0,7902 - € 0,4836

Voorraadniveaus
92 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    10.0 mm
  • Aslengte
    14.0 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Naturel

10322864

Prijsbereik
€ 0,8406 - € 0,5141

Voorraadniveaus
146 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    12.0 mm
  • Aslengte
    11.0 mm
  • Totale lengte
    12.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturel

10322901

Prijsbereik
€ 1,2372 - € 0,7551

Voorraadniveaus
153 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    14.0 mm
  • Aslengte
    14.0 mm
  • Totale lengte
    15.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager
Flenslager 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Naturel

10322949

Prijsbereik
€ 1,2632 - € 0,7704

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • Asdiameter
    17.0 mm
  • Aslengte
    8.0 mm
  • Totale lengte
    9.0 mm
  • Flensdikte
    1.0 mm
  • Lagertype
    Glijlager