Menu Search

Flenslager 32.0 mm 38.0 mm Zwart

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Essentra artikelnummer:

10050590

Oud artikelnummer:

008320059902

4 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 5,5379
50 - 999 € 3,2342
1000 + € 2,2732
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 55,38

10 x € 5,5379

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 38.0 mm
Totale lengte 38.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Asgatdiameter 32.0 mm
Nominale buitendiameter 38.0 mm
Binnendiameter 32.0 mm
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op