Menu Search

Flenslager 16.0 mm 15.5 mm Naturel

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Essentra artikelnummer:

10050316

Oud artikelnummer:

008160300002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,1106
500 - 999 € 0,8512
1000 + € 0,6834
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 111,06

100 x € 1,1106

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 20.0 mm
Totale lengte 15.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Asgatdiameter 16.0 mm
Nominale buitendiameter 20.0 mm
Binnendiameter 16.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op