Menu Search

Flenslager 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Naturel

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Essentra artikelnummer:

10323090

Oud artikelnummer:

008134019247

98 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 4,2564
50 - 999 € 3,3105
1000 + € 2,6088
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 42,56

10 x € 4,2564

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 34.0 mm
Aslengte 35.0 mm
Totale lengte 37.0 mm
Flensdikte 2.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 90 °C
Nominale binnendiameter 30.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6;Aramidevezel;Polytetrafluoroethyleen
Buitendiameter 34.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 30.0 mm
Buitendiameter flens 42.0 mm
Nominale buitendiameter 34.0 mm
Flanged Ja
Binnendiameter 30.0 mm
Totale diameter 37.0 mm
Goederencode 3926909790

Product 008134019247 vervangt:

Flenslager 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Zwart
Essentra artikelnummer: 10323472
Oud artikelnummer: 008771023243

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op