Menu Search

Flenslager 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Naturel

Deze Polyamide Glijlagers met flens zijn geschikt voor DIN H6-H7 fittingen; na montage is de lagerspeling ongeveer 1% van de asdiameter.
Essentra artikelnummer:

10323007

Oud artikelnummer:

008125019247

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,4279
250 - 999 € 1,1106
1000 + € 0,8726
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 71,40

50 x € 1,4279

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Asdiameter 20.0 mm
Aslengte 16.0 mm
Totale lengte 17.0 mm
Flensdikte 1.0 mm
Lagertype Glijlager
Maximale toepassingstemperatuur 90 °C
Nominale binnendiameter 18.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6;Aramidevezel;Polytetrafluoroethyleen
Buitendiameter 20.0 mm
Meetstandaard Metrisch
Asgatdiameter 18.0 mm
Buitendiameter flens 26.0 mm
Nominale buitendiameter 20.0 mm
Flanged Ja
Binnendiameter 18.0 mm
Totale diameter 17.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op