Menu Search

Verdeelstuk voor glasvezel PTFE UL94 V-0 Naturel 1

Optical fibre flat manifold for a maximum of 12 fibres. A range of flanged termination crimp kit's (OFTK Series) are available to give a strong, mechanical anchorage for common size element/blown fibre tubing and OFBLT. The Optical Fibre Flat Manifold has the ability to breakout and protect primary fibre from cable element tubing, ribbon fibre or a blown fibre unit. The input fibre tube is secured by a clamping system moulded into the product. Each output fibre is protected in a 900 μm PTFE tube, also secured by a moulded detail
Essentra artikelnummer:

10316443

Oud artikelnummer:

PTFE-1-120-NAT

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 590,108
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 590,11

1 x € 590,108

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Polytetrafluorethyleen
Materiaal PTFE
Totale hoogte 6.5 mm
Totale lengte 67.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Rolaantal 1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op