Menu Search

Adapter voor glasvezeluitsparing 2.5 mm 11.0 mm 12.8 mm Nylon 6/6

Converts a hole cut-out for an SC connector port into a hole cut-out for an ST connector port
Essentra artikelnummer:

10111420

Oud artikelnummer:

OFCA-SC/ST-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 2999 € 0,1365
3000 - 4999 € 0,1261
5000 + € 0,1127
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 136,50

1000 x € 0,1365

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Compatibele paneeldiktes 1.4 - 3.5 mm
Totale hoogte 2.5 mm
Totale lengte 12.8 mm
Totale breedte 11.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op