Menu Search

Glasvezel houder Kleeflaag 15.9 mm 25.4 mm Rigid PVC

Optical fibre coiling clip. OFCG-16 snaps onto OFCC-16A-RT to form a clip with a smooth, curved surface to accommodate fiber optic bundles. Limit's the bend radius of the fibre.
Essentra artikelnummer:

10315903

Oud artikelnummer:

OFCC-16A-RT

5051 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 3,0359
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 303,59

100 x € 3,0359

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 66
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Totale breedte 30.5 mm
Verpakkingsaantal 100
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op