Menu Search

Glasvezelspoel Schroef 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Naturel

Optical fibre support base. Constructs a path for spooling fibre optic cables. Designed for use in fibre optic patch panel applications. Center hole is for mounting the base with a #8 screw. Any Richco wire routing device that is designed to snap into a 4.75mm hole and 1.57mm panel can be mounted to this base. Popular options are OFNS, STL, WS and LWS series.
Essentra artikelnummer:

10111772

Fabrikant artikelnummer:

OFSB-4-85-19

1053 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,5647
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 156,47

100 x € 1,5647

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Omvat Geen bevestigingsmiddelen
Bevestigingsmethode Schroef
Type Steun voor de voet
Totale hoogte 7.6 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Maximale opslag Gebaseerd op de kabelklemdiameter
Aantal bevestigingsgaten 1
Verpakkingsaantal 100
Radius 43.2 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op