Menu Search

Glasvezelspoel Naturel Nylon 6/6 Schroef 30.0 mm

Schakelgrondplaat Complete the circle for an excess fibre spool to form a “Y” for breakout points.
Essentra artikelnummer:

10111444

Oud artikelnummer:

OFCP-50-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 5,4785
500 + € 2,502
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 273,93

50 x € 5,4785

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Radius 30.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op