Menu Search

Glasvezelspoel Schroef 8.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Zwart

Vezelhaspel met een radius van 35 mm, kan met een schroef worden gemonteerd. Kan tevens worden gestapeld met behulp van een EFA04-53-ASS-stapelkolom of boven het bord worden gemonteerd met behulp van een EFA04-27-ASS. Kan 15,0 m vezel van 900 micron herbergen.
Essentra artikelnummer:

10312865

Oud artikelnummer:

EFA04-76-001

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 6,0414
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 604,14

100 x € 6,0414

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Omvat 35 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
Bevestigingsmethode Schroef
Type 2
Grootte verzonken boorgat 4.6 mm
Totale hoogte 8.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Maximale opslag 15.0 m of 900.0 Micron Fibre
Aantal bevestigingsgaten 8
Verpakkingsaantal 100
Radius 35.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op