Menu Search

Glasvezelspoel Kleeflaag 6.35 mm 25.0 mm Nylon 6 Zwart

Zelfklevende vezelspoel met een radius van 25 mm. Kan tevens worden gestapeld met behulp van een EFA04-53-ASS-stapelkolom of boven het bord worden gemonteerd met behulp van een EFA04-27-ASS. Kan 4,5 m vezel van 900 micron herbergen.
Essentra artikelnummer:

10312391

Oud artikelnummer:

EFA04-21-ASS

92 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 8,9401
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 894,01

100 x € 8,9401

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Omvat EFA04-21-001 with 4 self-adhesive pads
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Type 1
Grootte verzonken boorgat 4.6 mm
Totale hoogte 6.35 mm
Massief materiaal Polyamide 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Maximale opslag 4.5 m van 900.0 micron vezel
Aantal bevestigingsgaten 8
Verpakkingsaantal 100
Radius 25.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op