Menu Search

Glasvezelspoel Kleeflaag 3.9 mm 30.0 mm Nylon 6 Zwart

Zelfklevende vezelspoel met een radius van 30 mm. Kan tevens worden gestapeld met behulp van een EFA04-53-ASS-stapelkolom of boven het bord worden gemonteerd met behulp van een EFA04-27-ASS. Kan 3,0 m vezel van 900 micron herbergen.
Essentra artikelnummer:

10312346

Oud artikelnummer:

EFA04-10-ASS

96 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 6,9008
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 690,08

100 x € 6,9008

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Omvat EFA04-10-001 with 4 self-adhesive pads
Bevestigingsmethode Niet gemonteerd
Type 2
Grootte verzonken boorgat 4.6 mm
Totale hoogte 3.9 mm
Massief materiaal Polyamide 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Maximale opslag 3.0 m van 900.0 micron vezel
Aantal bevestigingsgaten 8
Verpakkingsaantal 100
Radius 30.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op