10312308
EFA04-04-001
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 + | € 3,6157 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Omvat | 25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre |
| Bevestigingsmethode | Schroef |
| Type | 1 |
| Grootte verzonken boorgat | 0.181 in |
| Grootte verzonken boorgat | 4.6 mm |
| Totale hoogte | 4.0 mm |
| Totale hoogte | 0.157 in |
| Massief materiaal | Polyamide 6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Maximale opslag | 2.5 m van 900.0 micron vezel |
| Aantal bevestigingsgaten | 8 |
| Verpakkingsaantal | 100 |
| Radius | 25.0 mm |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan