Menu Search

Glasvezelgeleider Recht Kleeflaag (R)

Rechte vezelgeleider om te geleiden langs een rechte rand. Kan met een #6 of M3-schroef worden gemonteerd. Wordt geleverd met zelfklevende pads
Essentra artikelnummer:

10312711

Oud artikelnummer:

EFA04-60-P01

35 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 2,8939
1000 + € 2,5525
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 289,39

100 x € 2,8939

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Omvat Zelfklevende nap
Type Straight
Afstand tussen bevestigingsgaten 28.0 mm
Gatdiameter 3.6 mm
Massief materiaal Polyamide 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Bevestigingsmethode Niet gemonteerd
Verpakkingsaantal 100
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op