Menu Search

Glasvezelgeleider Hoek Kleeflaag 30.0 mm (R)

Hoekgeleider met een straal van 30 mm, kan worden gemonteerd met een #6 of M3-schroef.
Essentra artikelnummer:

10312551

Oud artikelnummer:

EFA04-34-P10

2600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 4,2564
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 425,64

100 x € 4,2564

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Omvat Self-Adhesive Pad
Type Hoek
Afstand tussen bevestigingsgaten 11.5 mm
Gatdiameter 3.6 mm
Massief materiaal Polyamide 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Verpakkingsaantal 100
Radius 30.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op