Menu Search

Uitrekbare huls 40.0 mm 54.0 mm PES

Gevlochten kabelhulzen worden meestal gebruikt met kabels of draden en kunnen met een schaar worden gesneden en toch een vezelloos uiteinde behouden.
Essentra artikelnummer:

10309803

Fabrikant artikelnummer:

900300

1 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 67,557
5 - 9 € 62,491
10 + € 50,681
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 67,56

1 x € 67,557

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyester
Verkocht per Rol
Compatibele kabeldiameters 40.0 - 54.0 mm
Nominale binnendiameter 50.0 mm
Totale lengte 15.2 m
Lengte rol 15.2 m
Brandveiligheidsnorm UL224 VW-1
Prijs per stuk inclusief BTW 66.0602 GBP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op