Menu Search

Uitrekbare huls 30.0 mm 42.0 mm PES

Gevlochten kabelhulzen worden meestal gebruikt met kabels of draden en kunnen met een schaar worden gesneden en toch een vezelloos uiteinde behouden.
Essentra artikelnummer:

10309780

Oud artikelnummer:

900298

2 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 52,1001
5 - 9 € 44,276
10 + € 34,7238
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 52,10

1 x € 52,1001

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyester
Verkocht per Rol
Compatibele kabeldiameters 30.0 - 42.0 mm
Nominale binnendiameter 40.0 mm
Totale lengte 15.2 m
Lengte rol 15.2 m
Brandveiligheidsnorm UL224 VW-1
Prijs per stuk inclusief BTW 58.4843 EUR
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op