Menu Search

Uitrekbare huls 10.0 mm 18.0 mm PES

Gevlochten kabelhulzen worden meestal gebruikt met kabels of draden en kunnen met een schaar worden gesneden en toch een vezelloos uiteinde behouden.
Essentra artikelnummer:

10309742

Oud artikelnummer:

900294

49 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 43,923
5 - 9 € 32,438
10 + € 23,648
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 43,92

1 x € 43,923

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyester
Verkocht per Rol
Compatibele kabeldiameters 10.0 - 18.0 mm
Nominale binnendiameter 15.0 mm
Totale lengte 30.5 m
Lengte rol 30.5 m
Brandveiligheidsnorm UL224 VW-1
Prijs per stuk inclusief BTW 50.6853 EUR
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op