Menu Search

Uitrekbare huls 8.0 mm 14.0 mm PES

Gevlochten kabelhulzen worden meestal gebruikt met kabels of draden en kunnen met een schaar worden gesneden en toch een vezelloos uiteinde behouden.
Essentra artikelnummer:

10309735

Oud artikelnummer:

900293

15 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 43,923
5 - 9 € 32,939
10 + € 23,986
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 43,92

1 x € 43,923

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyester
Verkocht per Rol
Compatibele kabeldiameters 8.0 - 14.0 mm
Nominale binnendiameter 12.0 mm
Totale lengte 30.5 m
Lengte rol 30.5 m
Brandveiligheidsnorm UL224 VW-1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op