Menu Search

Getrapte doorvoertules

Op voorraad

Het getrapte tules kunnen op maat worden gesneden naar uw specifieke vereisten en is geschikt voor een scala aan kabeldiameters. De tules beschermen kabels bij plaatdoorvoering en vormen een afsluitplug totdat er een gat in wordt gemaakt.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
9 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gatdiameter Compatibele kabeldiameters Bestellen
€ 0,2273 - € 0,5598 450 Op voorraad
21.0 mm
5.0 - 17.0 mm
€ 0,1739 - € 0,4302 2354 Op voorraad
12.7 mm
5.0 - 9.0 mm
€ 0,2456 - € 0,601 Vraag de levertijd aan hier
26.0 mm
10.0 - 22.0 mm
€ 1,0098 - € 1,0098 953 Op voorraad
€ 2,7003 - € 2,7003 947 Op voorraad
€ 1,225 - € 1,225 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,2354 - € 0,2354 Vraag de levertijd aan hier
€ 2,9291 - € 2,9291 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,1074 - € 0,1194 Vraag de levertijd aan hier
Getrapte doorvoertule 5.0 mm 17.0 mm (DIA) Zwart

10376867

Prijsbereik
€ 0,5598 - € 0,2273

Voorraadniveaus
450 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Compatibele kabeldiameters
    5.0 - 17.0 mm
  • Gatdiameter
    21.0 mm
  • Totale hoogte
    27.5 mm
Getrapte doorvoertule 5.0 mm 9.0 mm (DIA) Zwart

10376850

Prijsbereik
€ 0,4302 - € 0,1739

Voorraadniveaus
2354 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Compatibele kabeldiameters
    5.0 - 9.0 mm
  • Gatdiameter
    12.7 mm
  • Totale hoogte
    32.5 mm
Getrapte doorvoertule 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Zwart

10376874

Prijsbereik
€ 0,601 - € 0,2456

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Compatibele kabeldiameters
    10.0 - 22.0 mm
  • Gatdiameter
    26.0 mm
  • Totale hoogte
    29.5 mm
Hoekige doorvoertule 18.0 mm 37.5 mm

10148181

Prijsbereik
€ 1,0098 - € 1,0098

Voorraadniveaus
953 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Totale hoogte
    19.1 mm
  • Goederencode
    3926909790
Doorvoer met randbevestiging 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm Zwart EPDM

10313701

Prijsbereik
€ 2,7003 - € 2,7003

Voorraadniveaus
947 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Goederencode
    3926909790
Doorvoer met randbevestiging 10.5 mm 12.0 mm 10.5 mm Zwart EPDM

10313695

Prijsbereik
€ 1,225 - € 1,225

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Goederencode
    3926909790
Getrapte doorvoertule (DIA) Zwart

10336342

Prijsbereik
€ 0,2354 - € 0,2354

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Totale hoogte
    29.5 mm
  • Goederencode
    3926909790
Doorvoer met randbevestiging 13.8 mm 16.3 mm 13.8 mm Zwart EPDM

10313718

Prijsbereik
€ 2,9291 - € 2,9291

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Goederencode
    3926909790
Kabeldoorvoer 11.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Zwart Siliconenrubber

10638538

Prijsbereik
€ 0,1194 - € 0,1074

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Siliconenrubber
  • Totale hoogte
    6.5 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Goederencode
    3926909790