Het getrapte tules kunnen op maat worden gesneden naar uw specifieke vereisten en is geschikt voor een scala aan kabeldiameters. De tules beschermen kabels bij plaatdoorvoering en vormen een afsluitplug totdat er een gat in wordt gemaakt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter | Compatibele kabeldiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1074 - € 0,1194 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 2,7003 - € 2,7003 | 947 Op voorraad |
|
|
||
| € 1,225 - € 1,225 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 2,9291 - € 2,9291 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 0,2354 - € 0,2354 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
||
| € 0,2456 - € 0,601 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 - 0.866 in
10.0 - 22.0 mm
|
||
| € 1,0098 - € 1,0098 | 953 Op voorraad |
|
|
||
| € 0,2273 - € 0,5598 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 - 0.669 in
5.0 - 17.0 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,4302 | 4954 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan