Menu Search

Getande sluitring 3.1 mm 6.0 mm 0.4 mm Zacht staal

Deze borgring wordt gebruikt om te voorkomen dat schroeven, bouten en moeren loskomen. Ideaal voor gebruik in elektrische en printplaat-assemblages. Gemaakt van verzinkt staal.
Essentra artikelnummer:

10239988

Oud artikelnummer:

344030040952

4100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0296
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 29,60

1000 x € 0,0296

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Wit
Massief materiaal Zacht staal
Voltooien Verzinkt
Vorm onderlegring Rond
Type ring Sluitring
Tandlocatie Buitendraad
Prijs per stuk inclusief BTW 0.0251 GBP
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op