Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Geribbelde vorm zorgt voor een goede passing en voorkomt lekkage en biedt extra grip en stabiliteit.Het voorkomt dat stof, vuil en verontreinigingen binnendringen.Eenvoudig te installeren en in het gat te drukken totdat het stevig is. Materiaal: PE Kleur: Rood, Wit Serie: SR1604, SR1603
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | Kleur | H | Greeptype | d | h1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,8154 - € 3,8125 | 240 Op voorraad |
0.32 in
8.1 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
4.0 in
101.6 mm
|
|
2
|
||
| € 1,1396 - € 2,3932 | Vraag de levertijd aan hier |
0.35 in
8.9 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
3.0 in
76.2 mm
|
|
2
|
||
| € 2,5172 - € 5,2862 | 25 Op voorraad |
0.598 in
15.2 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan