Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Geribbelde vorm zorgt voor een goede passing en voorkomt lekkage en biedt extra grip en stabiliteit.Het voorkomt dat stof, vuil en verontreinigingen binnendringen.Eenvoudig te installeren en in het gat te drukken totdat het stevig is. Materiaal: PE Kleur: Rood, Wit Serie: SR1604, SR1603
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | Kleur | H | Greeptype | d | h1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,6176 - € 3,397 | Vraag de levertijd aan hier |
0.295 in
7.5 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
| € 2,4487 - € 5,1422 | 275 Op voorraad |
0.598 in
15.2 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
| € 0,7583 - € 1,5925 | Vraag de levertijd aan hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
2.252 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
| € 3,1462 - € 3,6774 | 45 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
0.236 in
6 mm
|
|
2
|
||
| € 0,3988 - € 0,4737 | Vraag de levertijd aan hier |
0.382 in
9.7 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
0.079 in
2 mm
|
|
2
|
||
| € 1,1085 - € 2,328 | Vraag de levertijd aan hier |
0.35 in
8.9 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
0.118 in
3 mm
|
|
2
|
||
| € 1,0032 - € 2,1067 | 423 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,8177 - € 1,7172 | 1677 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
| € 1,4677 - € 3,0822 | 1000 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
2
|
||
| € 0,8266 - € 1,7359 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
| € 1,0447 - € 2,194 | 1100 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
| € 0,9394 - € 0,9692 | 251 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
| € 1,766 - € 3,7086 | 246 Op voorraad |
0.319 in
8.1 mm
|
Wit
|
|
Met vingergreep
|
0.157 in
4 mm
|
|
2
|
||
| € 0,112 - € 0,2808 | 5960 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zonder vingergreep
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| € 0,0733 - € 0,1383 | 102500 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Wit
|
0.461 in
11.7 mm
|
Zonder vingergreep
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| € 0,3487 - € 0,9785 | 25150 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
Wit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Zonder vingergreep
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| € 0,1954 - € 0,239 | Vraag de levertijd aan hier |
0.307 in
7.8 mm
|
Rood
|
0.315 in
8.0 mm
|
Met vingergreep
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1573 - € 0,3926 | 1400 Op voorraad |
0.413 in
10.5 mm
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zonder vingergreep
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| € 0,0636 - € 0,1492 | 3212 Op voorraad |
0.425 in
10.8 mm
|
Wit
|
0.457 in
11.6 mm
|
Zonder vingergreep
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| € 0,1929 - € 0,2342 | 3000 Op voorraad |
0.307 in
7.8 mm
|
Wit
|
0.315 in
8.0 mm
|
Met vingergreep
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan