Menu Search

Geribbelde buispluggen

Op voorraad

Geribbelde buispluggen zijn ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten. De rechte wand aan de buitenkant van de plug zorgt voor een vaste passing in de binnenkant van de te koppelen pijp en biedt een goede bescherming tegen het indringen van verontreinigingen in de pijp.

Ze worden in twee verschillende ontwerpen aangeboden, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen. Eenvoudig te installeren en verwijderen door hun nauwsluitende pasvorm.

Ze zijn ideaal voor mechanische en technische toepassingen in een breed scala aan industrieën.

  • Twee verschillende ontwerpen, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen.
  • Ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten.
  • Ideaal voor mechanisch en technisch gebruik.
Materiaal: LDPE Kleur: Blauw, Rood, Zwart Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Image
Type 4 - Voor zwaar gebruik
81 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 D H Type d2 Bestellen
€ 0,09 - € 0,1436 4000 Op voorraad
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
€ 0,1854 - € 0,2109 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
€ 0,0595 - € 0,1125 5000 Op voorraad
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
€ 0,119 - € 0,152 1250 Op voorraad
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
€ 0,0595 - € 0,1118 17500 Op voorraad
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
€ 0,2122 - € 0,2705 11550 Op voorraad
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
€ 0,0511 - € 0,0795 5600 Op voorraad
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6 - Open
11.8 mm
€ 0,0624 - € 0,0971 5800 Op voorraad
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6 - Open
17.6 mm
€ 0,0671 - € 0,1045 176 Op voorraad
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6 - Open
17.6 mm
€ 0,0413 - € 0,0643 200 Op voorraad
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6 - Open
11.7 mm
€ 0,0851 - € 0,1325 5200 Op voorraad
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
Gekarteld zonder lip
22.0 mm
€ 0,3123 - € 0,4858 1250 Op voorraad
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
Gekarteld zonder lip
54.5 mm
€ 0,0869 - € 0,1352 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
Gekarteld zonder lip
30.1 mm
€ 0,4826 - € 0,7508 180 Op voorraad
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
Gekarteld zonder lip
74.0 mm
€ 0,653 - € 1,0157 20 Op voorraad
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
Gekarteld zonder lip
113.0 mm
€ 0,1476 - € 0,2296 34400 Op voorraad
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
Gekarteld zonder lip
38.0 mm
€ 0,095 - € 0,1477 2000 Op voorraad
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
Gekarteld zonder lip
30.1 mm
€ 0,4904 - € 0,7628 Vraag de levertijd aan hier
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
Gekarteld zonder lip
74.0 mm
€ 0,5962 - € 0,9274 80 Op voorraad
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
Gekarteld zonder lip
88.4 mm
€ 0,2065 - € 0,3212 1000 Op voorraad
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
Gekarteld zonder lip
46.7 mm
  • van 5
Paalplug voor straatnaambord 5/8" Blauw LDPE - PIR

10074503

Prijsbereik
€ 0,1436 - € 0,09

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 7/8" Blauw LDPE - PIR

10074527

Prijsbereik
€ 0,2109 - € 0,1854

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 3/8" Blauw LDPE - PIR

10074480

Prijsbereik
€ 0,1125 - € 0,0595

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 3/4" Blauw LDPE - PIR

10074510

Prijsbereik
€ 0,152 - € 0,119

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 1/2" Blauw LDPE - PIR

10074497

Prijsbereik
€ 0,1118 - € 0,0595

Voorraadniveaus
17500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 1-1/8" Blauw LDPE - PIR

10074534

Prijsbereik
€ 0,2705 - € 0,2122

Voorraadniveaus
11550 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Geribbelde buisplug 11.6 mm 11.6 mm Rood LDPE

10272671

Prijsbereik
€ 0,0795 - € 0,0511

Voorraadniveaus
5600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Type
    6 - Open
Geribbelde buisplug 15.4 mm 16.3 mm Rood LDPE

10272695

Prijsbereik
€ 0,0971 - € 0,0624

Voorraadniveaus
5800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Type
    6 - Open
Geribbelde buisplug 17.5 mm 16.3 mm Rood LDPE

10272701

Prijsbereik
€ 0,1045 - € 0,0671

Voorraadniveaus
176 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Type
    6 - Open
Geribbelde buisplug 9.9 mm 11.6 mm Rood LDPE

10272664

Prijsbereik
€ 0,0643 - € 0,0413

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Type
    6 - Open
Geribbelde buisplug 21.8 mm 31.3 mm Rood LDPE

10272732

Prijsbereik
€ 0,1325 - € 0,0851

Voorraadniveaus
5200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm
Geribbelde buisplug 48.1 mm 31.6 mm Rood LDPE

10272831

Prijsbereik
€ 0,4858 - € 0,3123

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Geribbelde buisplug 26.2 mm 31.5 mm Rood LDPE

10272756

Prijsbereik
€ 0,1352 - € 0,0869

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 71.2 mm 32.0 mm Rood LDPE

10272886

Prijsbereik
€ 0,7508 - € 0,4826

Voorraadniveaus
180 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Geribbelde buisplug 113.9 mm 34.3 mm Rood LDPE

10272923

Prijsbereik
€ 1,0157 - € 0,653

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Geribbelde buisplug 34.6 mm 31.2 mm Rood LDPE

10272794

Prijsbereik
€ 0,2296 - € 0,1476

Voorraadniveaus
34400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Geribbelde buisplug 29.8 mm 31.1 mm Rood LDPE

10272770

Prijsbereik
€ 0,1477 - € 0,095

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 75.2 mm 31.6 mm Rood LDPE

10272893

Prijsbereik
€ 0,7628 - € 0,4904

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm
Geribbelde buisplug 81.1 mm 31.9 mm Rood LDPE

10272916

Prijsbereik
€ 0,9274 - € 0,5962

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Geribbelde buisplug 39.5 mm 30.7 mm Rood LDPE

10272817

Prijsbereik
€ 0,3212 - € 0,2065

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm