Menu Search

Geribbelde buispluggen

Op voorraad

Geribbelde buispluggen zijn ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten. De rechte wand aan de buitenkant van de plug zorgt voor een vaste passing in de binnenkant van de te koppelen pijp en biedt een goede bescherming tegen het indringen van verontreinigingen in de pijp.

Ze worden in twee verschillende ontwerpen aangeboden, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen. Eenvoudig te installeren en verwijderen door hun nauwsluitende pasvorm.

Ze zijn ideaal voor mechanische en technische toepassingen in een breed scala aan industrieën.

  • Twee verschillende ontwerpen, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen.
  • Ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten.
  • Ideaal voor mechanisch en technisch gebruik.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Blauw, Rood, Zwart Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 D H Type d2 Bestellen
€ 0,3794 - € 0,5902 1800 Op voorraad
35.9 mm
59.2 mm
31.9 mm
5
61.0 mm
€ 0,5837 - € 0,9079 560 Op voorraad
60.3 mm
84.0 mm
31.5 mm
5
88.4 mm
€ 0,2181 - € 0,278 1050 Op voorraad
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
€ 0,6128 - € 0,9534 Vraag de levertijd aan hier
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
€ 0,321 - € 0,4994 Vraag de levertijd aan hier
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
€ 0,3268 - € 0,5084 250 Op voorraad
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
€ 0,1508 - € 0,2345 1100 Op voorraad
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
€ 0,4961 - € 0,7718 180 Op voorraad
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
5
74.0 mm
€ 0,3555 - € 0,553 250 Op voorraad
36.0 mm
62.7 mm
31.7 mm
5
61.0 mm
€ 0,6712 - € 1,0442 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
€ 0,0875 - € 0,1362 2400 Op voorraad
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
€ 0,0796 - € 0,1238 5000 Op voorraad
12.0 mm
19.7 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
€ 0,0875 - € 0,1362 1000 Op voorraad
11.8 mm
20.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
€ 0,0903 - € 0,1405 400 Op voorraad
15.4 mm
27.6 mm
31.4 mm
5
30.1 mm
€ 0,0893 - € 0,139 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
€ 0,1517 - € 0,2361 35400 Op voorraad
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
€ 0,0848 - € 0,132 Vraag de levertijd aan hier
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
5
30.0 mm
€ 0,3025 - € 0,4705 Vraag de levertijd aan hier
29.0 mm
53.5 mm
31.5 mm
5
54.7 mm
€ 0,5041 - € 0,7842 Vraag de levertijd aan hier
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
5
74.0 mm
€ 0,2122 - € 0,3302 1000 Op voorraad
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
  • van 5
Geribbelde buisplug 59.2 mm 31.9 mm Rood LDPE - PIR

10272862

Prijsbereik
€ 0,5902 - € 0,3794

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    59.2 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    55.4 mm
Geribbelde buisplug 84.0 mm 31.5 mm Rood LDPE - PIR

10272909

Prijsbereik
€ 0,9079 - € 0,5837

Voorraadniveaus
560 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    84.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    79.0 mm
Paalplug voor straatnaambord 1-1/8" Blauw LDPE - PIR

10074534

Prijsbereik
€ 0,278 - € 0,2181

Voorraadniveaus
1050 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Geribbelde buisplug 81.1 mm 31.9 mm Rood LDPE - PIR

10272916

Prijsbereik
€ 0,9534 - € 0,6128

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Geribbelde buisplug 48.1 mm 31.6 mm Rood LDPE - PIR

10272831

Prijsbereik
€ 0,4994 - € 0,321

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Geribbelde buisplug 48.7 mm 31.6 mm Rood LDPE - PIR

10272848

Prijsbereik
€ 0,5084 - € 0,3268

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Geribbelde buisplug 37.4 mm 30.7 mm Rood LDPE - PIR

10272800

Prijsbereik
€ 0,2345 - € 0,1508

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Geribbelde buisplug 71.2 mm 32.0 mm Rood LDPE - PIR

10272886

Prijsbereik
€ 0,7718 - € 0,4961

Voorraadniveaus
180 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Geribbelde buisplug 62.7 mm 31.7 mm Rood LDPE - PIR

10272879

Prijsbereik
€ 0,553 - € 0,3555

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    62.7 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.7 mm
  • d3
    55.4 mm
Geribbelde buisplug 113.9 mm 34.3 mm Rood LDPE - PIR

10272923

Prijsbereik
€ 1,0442 - € 0,6712

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Geribbelde buisplug 21.8 mm 31.3 mm Rood LDPE - PIR

10272732

Prijsbereik
€ 0,1362 - € 0,0875

Voorraadniveaus
2400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm
Geribbelde buisplug 19.7 mm 31.3 mm Rood LDPE - PIR

10272718

Prijsbereik
€ 0,1238 - € 0,0796

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.4 mm
Geribbelde buisplug 20.8 mm 31.3 mm Rood LDPE - PIR

10272725

Prijsbereik
€ 0,1362 - € 0,0875

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.8 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.7 mm
Geribbelde buisplug 27.6 mm 31.4 mm Rood LDPE - PIR

10272763

Prijsbereik
€ 0,1405 - € 0,0903

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.6 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 26.2 mm 31.5 mm Rood LDPE - PIR

10272756

Prijsbereik
€ 0,139 - € 0,0893

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 34.6 mm 31.2 mm Rood LDPE - PIR

10272794

Prijsbereik
€ 0,2361 - € 0,1517

Voorraadniveaus
35400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Geribbelde buisplug 24.7 mm 31.4 mm Rood LDPE - PIR

10272749

Prijsbereik
€ 0,132 - € 0,0848

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 53.5 mm 31.5 mm Rood LDPE - PIR

10272855

Prijsbereik
€ 0,4705 - € 0,3025

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    53.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    45.1 mm
Geribbelde buisplug 75.2 mm 31.6 mm Rood LDPE - PIR

10272893

Prijsbereik
€ 0,7842 - € 0,5041

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm
Geribbelde buisplug 39.5 mm 30.7 mm Rood LDPE - PIR

10272817

Prijsbereik
€ 0,3302 - € 0,2122

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm