Menu Search

Geribbelde buispluggen

Op voorraad

Geribbelde buispluggen zijn ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten. De rechte wand aan de buitenkant van de plug zorgt voor een vaste passing in de binnenkant van de te koppelen pijp en biedt een goede bescherming tegen het indringen van verontreinigingen in de pijp.

Ze worden in twee verschillende ontwerpen aangeboden, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen. Eenvoudig te installeren en verwijderen door hun nauwsluitende pasvorm.

Ze zijn ideaal voor mechanische en technische toepassingen in een breed scala aan industrieën.

  • Twee verschillende ontwerpen, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen.
  • Ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten.
  • Ideaal voor mechanisch en technisch gebruik.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Blauw, Rood, Zwart Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 D H Type d2 Bestellen
€ 0,0525 - € 0,0817 5600 Op voorraad
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6
11.8 mm
€ 0,053 - € 0,0825 4200 Op voorraad
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6
17.7 mm
€ 0,0642 - € 0,0998 5800 Op voorraad
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
€ 0,069 - € 0,1074 2000 Op voorraad
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
€ 0,0425 - € 0,0661 200 Op voorraad
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6
11.7 mm
€ 0,1517 - € 0,2361 35400 Op voorraad
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
€ 0,321 - € 0,4994 Vraag de levertijd aan hier
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
€ 0,0875 - € 0,1362 2400 Op voorraad
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
€ 0,0875 - € 0,1362 Vraag de levertijd aan hier
11.8 mm
20.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
€ 0,0903 - € 0,1405 Vraag de levertijd aan hier
15.4 mm
27.6 mm
31.4 mm
5
30.1 mm
€ 0,3268 - € 0,5084 250 Op voorraad
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
€ 0,0893 - € 0,139 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
€ 0,1508 - € 0,2345 1100 Op voorraad
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
€ 0,4961 - € 0,7718 180 Op voorraad
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
5
74.0 mm
€ 0,3555 - € 0,553 Vraag de levertijd aan hier
36.0 mm
62.7 mm
31.7 mm
5
61.0 mm
€ 0,0976 - € 0,1519 2000 Op voorraad
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
5
30.1 mm
€ 0,2122 - € 0,3302 1000 Op voorraad
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
€ 0,3025 - € 0,4705 Vraag de levertijd aan hier
29.0 mm
53.5 mm
31.5 mm
5
54.7 mm
€ 0,5041 - € 0,7842 Vraag de levertijd aan hier
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
5
74.0 mm
€ 0,0848 - € 0,132 Vraag de levertijd aan hier
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
5
30.0 mm
  • van 5
Geribbelde buisplug 11.6 mm 11.6 mm Rood LDPE - PIR

10272671

Prijsbereik
€ 0,0817 - € 0,0525

Voorraadniveaus
5600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Type
    6
Geribbelde buisplug 14.6 mm 16.3 mm Rood LDPE - PIR

10272688

Prijsbereik
€ 0,0825 - € 0,053

Voorraadniveaus
4200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Type
    6
Geribbelde buisplug 15.4 mm 16.3 mm Rood LDPE - PIR

10272695

Prijsbereik
€ 0,0998 - € 0,0642

Voorraadniveaus
5800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Type
    6
Geribbelde buisplug 17.5 mm 16.3 mm Rood LDPE - PIR

10272701

Prijsbereik
€ 0,1074 - € 0,069

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Type
    6
Geribbelde buisplug 9.9 mm 11.6 mm Rood LDPE - PIR

10272664

Prijsbereik
€ 0,0661 - € 0,0425

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Type
    6
Geribbelde buisplug 34.6 mm 31.2 mm Rood LDPE - PIR

10272794

Prijsbereik
€ 0,2361 - € 0,1517

Voorraadniveaus
35400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Geribbelde buisplug 48.1 mm 31.6 mm Rood LDPE - PIR

10272831

Prijsbereik
€ 0,4994 - € 0,321

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Geribbelde buisplug 21.8 mm 31.3 mm Rood LDPE - PIR

10272732

Prijsbereik
€ 0,1362 - € 0,0875

Voorraadniveaus
2400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm
Geribbelde buisplug 20.8 mm 31.3 mm Rood LDPE - PIR

10272725

Prijsbereik
€ 0,1362 - € 0,0875

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    20.8 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.7 mm
Geribbelde buisplug 27.6 mm 31.4 mm Rood LDPE - PIR

10272763

Prijsbereik
€ 0,1405 - € 0,0903

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    27.6 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 48.7 mm 31.6 mm Rood LDPE - PIR

10272848

Prijsbereik
€ 0,5084 - € 0,3268

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Geribbelde buisplug 26.2 mm 31.5 mm Rood LDPE - PIR

10272756

Prijsbereik
€ 0,139 - € 0,0893

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 37.4 mm 30.7 mm Rood LDPE - PIR

10272800

Prijsbereik
€ 0,2345 - € 0,1508

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Geribbelde buisplug 71.2 mm 32.0 mm Rood LDPE - PIR

10272886

Prijsbereik
€ 0,7718 - € 0,4961

Voorraadniveaus
180 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Geribbelde buisplug 62.7 mm 31.7 mm Rood LDPE - PIR

10272879

Prijsbereik
€ 0,553 - € 0,3555

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    62.7 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.7 mm
  • d3
    55.4 mm
Geribbelde buisplug 29.8 mm 31.1 mm Rood LDPE - PIR

10272770

Prijsbereik
€ 0,1519 - € 0,0976

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 39.5 mm 30.7 mm Rood LDPE - PIR

10272817

Prijsbereik
€ 0,3302 - € 0,2122

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm
Geribbelde buisplug 53.5 mm 31.5 mm Rood LDPE - PIR

10272855

Prijsbereik
€ 0,4705 - € 0,3025

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    53.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    45.1 mm
Geribbelde buisplug 75.2 mm 31.6 mm Rood LDPE - PIR

10272893

Prijsbereik
€ 0,7842 - € 0,5041

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm
Geribbelde buisplug 24.7 mm 31.4 mm Rood LDPE - PIR

10272749

Prijsbereik
€ 0,132 - € 0,0848

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm