Menu Search

Geribbelde buispluggen

Op voorraad

Geribbelde buispluggen zijn ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten. De rechte wand aan de buitenkant van de plug zorgt voor een vaste passing in de binnenkant van de te koppelen pijp en biedt een goede bescherming tegen het indringen van verontreinigingen in de pijp.

Ze worden in twee verschillende ontwerpen aangeboden, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen. Eenvoudig te installeren en verwijderen door hun nauwsluitende pasvorm.

Ze zijn ideaal voor mechanische en technische toepassingen in een breed scala aan industrieën.

  • Twee verschillende ontwerpen, elk met flexibele ribben van verschillende afmetingen voor gebruik met een verscheidenheid aan PNP en boorpijpen.
  • Ontworpen om de uiteinden van pijpen en buizen stevig af te dichten.
  • Ideaal voor mechanisch en technisch gebruik.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Blauw, Rood, Zwart Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 D H Type d2 Bestellen
€ 0,0611 - € 0,1156 3500 Op voorraad
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
€ 0,1906 - € 0,2168 750 Op voorraad
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
€ 0,0926 - € 0,1477 500 Op voorraad
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
€ 0,1223 - € 0,1563 1250 Op voorraad
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
€ 0,0611 - € 0,115 17500 Op voorraad
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
€ 0,2181 - € 0,278 1050 Op voorraad
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
€ 0,0642 - € 0,0998 5800 Op voorraad
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
€ 0,0425 - € 0,0661 200 Op voorraad
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6
11.7 mm
€ 0,069 - € 0,1074 2000 Op voorraad
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
€ 0,053 - € 0,0825 4200 Op voorraad
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6
17.7 mm
€ 0,0525 - € 0,0817 5600 Op voorraad
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6
11.8 mm
€ 0,0796 - € 0,1238 5000 Op voorraad
12.0 mm
19.7 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
€ 0,0893 - € 0,139 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
€ 0,3268 - € 0,5084 250 Op voorraad
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
€ 0,3555 - € 0,553 Vraag de levertijd aan hier
36.0 mm
62.7 mm
31.7 mm
5
61.0 mm
€ 0,0875 - € 0,1362 Vraag de levertijd aan hier
11.8 mm
20.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
€ 0,0903 - € 0,1405 Vraag de levertijd aan hier
15.4 mm
27.6 mm
31.4 mm
5
30.1 mm
€ 0,6128 - € 0,9534 Vraag de levertijd aan hier
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
€ 0,1508 - € 0,2345 1100 Op voorraad
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
€ 0,321 - € 0,4994 250 Op voorraad
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
  • van 5
Paalplug voor straatnaambord 3/8" Blauw LDPE - PIR

10074480

Prijsbereik
€ 0,1156 - € 0,0611

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 7/8" Blauw LDPE - PIR

10074527

Prijsbereik
€ 0,2168 - € 0,1906

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 5/8" Blauw LDPE - PIR

10074503

Prijsbereik
€ 0,1477 - € 0,0926

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 3/4" Blauw LDPE - PIR

10074510

Prijsbereik
€ 0,1563 - € 0,1223

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 1/2" Blauw LDPE - PIR

10074497

Prijsbereik
€ 0,115 - € 0,0611

Voorraadniveaus
17500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Paalplug voor straatnaambord 1-1/8" Blauw LDPE - PIR

10074534

Prijsbereik
€ 0,278 - € 0,2181

Voorraadniveaus
1050 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Type
    1
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Geribbelde buisplug 15.4 mm 16.3 mm Rood LDPE - PIR

10272695

Prijsbereik
€ 0,0998 - € 0,0642

Voorraadniveaus
5800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Type
    6
Geribbelde buisplug 9.9 mm 11.6 mm Rood LDPE - PIR

10272664

Prijsbereik
€ 0,0661 - € 0,0425

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Type
    6
Geribbelde buisplug 17.5 mm 16.3 mm Rood LDPE - PIR

10272701

Prijsbereik
€ 0,1074 - € 0,069

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Type
    6
Geribbelde buisplug 14.6 mm 16.3 mm Rood LDPE - PIR

10272688

Prijsbereik
€ 0,0825 - € 0,053

Voorraadniveaus
4200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Type
    6
Geribbelde buisplug 11.6 mm 11.6 mm Rood LDPE - PIR

10272671

Prijsbereik
€ 0,0817 - € 0,0525

Voorraadniveaus
5600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Type
    6
Geribbelde buisplug 19.7 mm 31.3 mm Rood LDPE - PIR

10272718

Prijsbereik
€ 0,1238 - € 0,0796

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.4 mm
Geribbelde buisplug 26.2 mm 31.5 mm Rood LDPE - PIR

10272756

Prijsbereik
€ 0,139 - € 0,0893

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 48.7 mm 31.6 mm Rood LDPE - PIR

10272848

Prijsbereik
€ 0,5084 - € 0,3268

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Geribbelde buisplug 62.7 mm 31.7 mm Rood LDPE - PIR

10272879

Prijsbereik
€ 0,553 - € 0,3555

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    62.7 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.7 mm
  • d3
    55.4 mm
Geribbelde buisplug 20.8 mm 31.3 mm Rood LDPE - PIR

10272725

Prijsbereik
€ 0,1362 - € 0,0875

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    20.8 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.7 mm
Geribbelde buisplug 27.6 mm 31.4 mm Rood LDPE - PIR

10272763

Prijsbereik
€ 0,1405 - € 0,0903

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    27.6 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Geribbelde buisplug 81.1 mm 31.9 mm Rood LDPE - PIR

10272916

Prijsbereik
€ 0,9534 - € 0,6128

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Geribbelde buisplug 37.4 mm 30.7 mm Rood LDPE - PIR

10272800

Prijsbereik
€ 0,2345 - € 0,1508

Voorraadniveaus
1100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Geribbelde buisplug 48.1 mm 31.6 mm Rood LDPE - PIR

10272831

Prijsbereik
€ 0,4994 - € 0,321

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm