Menu Search

Geribbelde buisplug 159.5 mm 25.0 mm Rood LDPE

Deze geribbelde buiseindplugafdichtingen sluit de uiteinden van pijpen en buizen af. Het heeft een rechte wand aan de buitendiameter, wat zorgt voor een stevige wrijvingspassing met de binnendiameter. Het is zwart, gemaakt van PE-LD en beschermt tegen verontreinigingen.
Essentra artikelnummer:

20572433

Oud artikelnummer:

20572433

200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 1,1102
50 - 249 € 0,793
250 + € 0,7138
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 5,55

5 x € 1,1102

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 159.5 mm
d1 160.0 mm
H 25.0 mm
Type 2
Materiaal LDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op